Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox

    Google-Übersetzung,
    Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
    Spezifikation
    • Surfaces: - 72809340 Brushed Black Chrome - 72809000 Chrome - 72809670 Matt Black - 72809800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72809XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis M54
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)296
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)256
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit