Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
    hansgrohe

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet

    Google-Übersetzung,
    Talis Select M54 PowderSpray Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro, 3jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 72861000 Chrome - 72861340 Brushed Black Chrome - 72861670 Matt Black - 72861800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • PowderSpray, shower spray, laminar spray • swivel arm can be moved independently of the Movaflex hose • lockable front shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable switch from PowderSpray to the front spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • Movaflex hose is flexible swiveling (360°) • high-quality textile hose with braiding • yarns are made of recycled PET • warm, cotton-like material feels great to the skin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72861XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis M54
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)243
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit