Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set

    Google-Übersetzung,
    Tecturis S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 73317000 Chrome - 73317670 Matt Black - 73317700 Matt White - 73317140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 110 • projection: 116 mm • spout height: 105 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer73317XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTecturis S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)183
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)884.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit