Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
    hansgrohe

    74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set

    Google-Übersetzung,
    Zesis S Einhebel-Waschtischmischer 230 CoolStart für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 74731001 Chrome

      - 74731671 Matt Black

      - 74731821 Brushed Nickel

      - 74731143 Brushed Bronze

      - 74731343 Brushed Black Chrome

      Specification:

      • ComfortZone: 230

      • projection: 178 mm

      • spout height: 9 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ hose connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74731USA
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeZesis S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)300
    • Breite (Inches)46
    • Tiefe (Inches)200
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)4.13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit