Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Google-Übersetzung,
    Vivenis Standventil 80 mit Hebelgriff für Kaltwasser oder voreingestelltes Wasser ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 75013000 Chrome - 75013140 Brushed Bronze - 75013340 Brushed Black Chrome - 75013670 Matt Black - 75013700 Matt White Specification: • ComfortZone: 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • handle variant: lever handle • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer75013XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeVivenis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)139
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)163
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit