Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    Google-Übersetzung,
    DuoTurn S Armatur Unterputz für 2 Funktionen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer75418XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeDuoTurn S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit