Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation

    Google-Übersetzung,
    Vivenis Einhebel-Wannenmischer für Aufputzmontage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 75420000 Chrome - 75420140 Brushed Bronze - 75420340 Brushed Black Chrome - 75420670 Matt Black - 75420700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 216 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 19,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pressure diverter Select with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer75420XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeVivenis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)306
    • Tiefe (mm)223
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit