Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1109.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Fountain and Bottle Filler

Model 1109.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Fountain and Bottle Filler

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere Trinkbrunnen und Flaschenfüller Haws 1109.14P ADA (14 Gauge) verwendet patentierte, per Druckknopf aktivierte Ventilbaugruppen aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglichen. Dieser wandmontierte Trinkbrunnen bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich, sodass die Wartung ohne Ausbau des Ventils einfach ist.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelventil, Knöpfe, Abfluss und Bodenplatten
  • Das Design aus 14 Gauge Edelstahl Typ 304 sorgt für einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • 1 gpm (3,78 L) Flaschenfüller Laminar Flow
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion
  • Weiche, abgerundete Ecken verhindern Missgeschicke und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens auftreten können
  • Die aus einem Stück gefertigte, gestanzte Schüssel sorgt für ein ästhetisch ansprechendes und langlebiges Design

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:

  • 1109.14: Einzelner Trinkbrunnen
  • 6469: Tropfschale
  • 1920: Flaschenfüller
  • BP3: Brunnenrückwand
  • BP15: Rückwand des Flaschenfüllers
  • 6700: (X2) Unterputzmontageplatte

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1109.14P wall-mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 14 gauge Type 304 Stainless Steel bottle filler bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4” NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummer110914-1920
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit