Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Google-Übersetzung,

Der barrierefreie, vandalensichere elektrische Wasserkühler Modell 1001.8B liefert 30,3 l Kaltwasser pro Stunde in einem Edelstahlgehäuse. Dieser wandmontierte, wirbelschalenförmige Wasserspender verfügt über das einzige komplett aus massivem Edelstahl gefertigte Ventilgehäuse. Die Wartung erfolgt über die Druckknopfeinheit an der Vorderseite, die Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils. Ausgestattet mit Schutzfunktionen wie vandalensicherem Sprudelkopf, Ablaufsieb und Bodenplatte schreckt dieser elektrische Wasserkühler Vandalen schnell ab.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • Schüsselbaugruppe aus 18-Gauge-Edelstahl Typ 304, montiert auf einer Wandhalterung aus 14-Gauge-Edelstahl Typ 304
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudler, die Schüssel, der Knopf, der Abfluss und die Bodenplatte
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Die Gitterschlitze sind so konzipiert, dass scharfe Kanten vermieden werden und sind mit einem Schaumstofffilter versehen, um den Lüftermotor und den Hochleistungskompressor vor Schmutz zu schützen.
  • Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
  • Dieser Wasserkühler ist auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt und hat eine lange Lebensdauer.
  • Laminar Flow verhindert Spritzer und hält den Trinkbereich sauber und geschlossen
  • Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:

  • 1001.8: Gekühlter Einzeltrinkbrunnen
  • HCR8 : Fernkühler
  • MTGFR.SM : Montagerahmen

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1001.8B ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrade available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Technische Spezifikation
  • Referenznummerh10018
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit