Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1109FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Model 1109FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Google-Übersetzung,

Der barrierefreie, vandalensichere Trinkbrunnen und Flaschenfüller Haws 1109FRP verfügt über vollständig entwickelte, pneumatisch betätigte, frostbeständige Ventilbaugruppen für den kontinuierlichen Einsatz in den Wintermonaten. Dank der an der Wand montierten Konstruktion kann das Gerät sicher an mehreren Orten platziert werden, ohne übermäßigen Platz einzunehmen. Da dieser Brunnen mit vandalensicheren Komponenten ausgestattet ist, ist er nicht leicht zu zerstören und schreckt Vandalen schnell ab.

  • Das 18-Gauge-Edelstahldesign vom Typ 304 sorgt für einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • Tropfschale zum Abstellen der Flasche beim Befüllen
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudler, die Knöpfe, der Abfluss und die Bodenplatten
  • Ventile werden in einem Bereich installiert, in dem die Temperatur mindestens 10 °C (50 °F) beträgt. Diese Einheit trägt dazu bei, dass der Brunnen auch bei Frostbedingungen voll funktionsfähig bleibt
  • Der Durchfluss lässt sich mit den mitgelieferten Regelventilen leicht regulieren
  • Schöne satinierte Oberfläche, beständig gegen Flecken und Korrosion
  • Weiche, abgerundete Ecken verhindern Pannen und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens passieren können
  • Die aus einem Stück geformte Schüssel sorgt für ein ästhetisch ansprechendes und langlebiges Design

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.

Spezifikation
  • Model 1109FRP wall mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, drip tray for bottle placement during filling, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, polished chrome-plated brass vandal-resistant push-buttons, pneumatic valves installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines which protect the unit from freezing, stainless steel back panels, polished chrome-plated brass vandal resistant waste strainer, vandal-resistant stainless bottom plates, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipe.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1109FRP
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit