Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Google-Übersetzung,

Modell 7261-7271, auf einem Sockel montiertes Augen-/Gesichtswaschbecken aus Kunststoff mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtswaschkopf.

Das auf einem Sockel montierte Augen- und Gesichtswaschgerät Modell 7261-7271 verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der gefährdeten Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können.

  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Verfügt über einen runden 11" (27,9 cm) großen grünen ABS-Kunststoff-Empfänger und eine verzinkte 1-1/4" NPT-Stütze
  • Enthält ein Inline-Sieb aus Netzgewebe zum Auffangen von Leitungsrückständen und einen Kugelhahn mit Kugel und Schaft aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer
  • Versorgung: 1/2" NPT. Abfall: 1- 1/4" NPT
  • ANSI Z358.1 -Optionen zur Einhaltung der Temperierungsvorschriften

Von CSA zertifiziert, um den ANSI Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

Spezifikation
  • Model 7261-7271 pedestal eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include 1-1/4" Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings along with powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-7261-7271
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)38
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011317
  • ETIM-NameWash fountain
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash fountain systems
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit