Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8904, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Body Spray Head

Model 8904, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Body Spray Head

Google-Übersetzung,

Modell 8904, tischmontierte Augen-/Gesichtsdusche mit AXION ® MSR Augen-/Gesichtsdusche und Körpersprühkopf, mit 8 Fuß (243,8 cm) grünem Schlauch.

Die an Deck montierte Augen-/Gesichtsdusche Haws 8904 verfügt über die medizinisch anerkannte AXION MSR Augen-/Gesichtswaschkopfbaugruppe (zum Patent angemeldet). Dieses revolutionäre Inverted-Flow-Design ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine medizinisch überlegene Reaktion im Einklang mit allen Protokollen von Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Arztpraxen bietet, indem es Verunreinigungen aus der empfindlichen Nasenhöhle entfernt. Herkömmliche Augenspülungen spülen vom äußeren Rand des Auges zurück in Richtung Nase, wo Verunreinigungen dann über den Tränenpünktchen, den natürlichen Abfluss der Augenhöhle, in die Nasenhöhle gespült werden können. Das Gerät wird durch einfache Druckhebelbetätigung aktiviert.

  • Eyewash-Streams bieten Zero Vertical Velocity™-Stream-Engineering mit gleichmäßiger laminarer Strömung für mehr Komfort, Stabilität und Wirksamkeit
  • Durch die Staubschutzhülle bleibt der 8904 bei Nichtgebrauch vor Schmutz geschützt
  • Die leicht zu erkennende und zu wartende Notfallausrüstung ist mit einem Sicherheitsschild und einer Testkarte zur Aufzeichnung wöchentlicher Tests ausgestattet
  • Der 8 Fuß (243,8 cm) lange grüne Schlauch bietet einen erweiterten Abdeckungsbereich, um den Bewässerungsprozess weiter zu optimieren
  • Um die staatlichen Vorschriften einzuhalten, ist die Verwendung eines Vakuumbrechers bei allen handgehaltenen Augen-/Gesichtswasch-Körpersprühgeräten erforderlich ( Haws bietet das Modell SP212 an).

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 8904 counter-mounted eye/face wash and body spray shall include an AXION® MSR eye/face wash head which features an inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. The unit shall also include a chrome plated brass stay-open squeeze lever valve, 8 foot (243.8 cm) 250 psi (17.2 bar) green hose with chrome-plated swivel fitting at one end, Noryl plastic deck flange with integral key slot for proper positioning of unit, universal sign, and 1/2" NPT inlet. In order to comply with state codes the use of a vacuum breaker is required with all hand held eye/face wash body spray units (Haws offers model SP212)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8904
  • ProduktfamilieEye Wash Stations
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Laboratory Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)104
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)2
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSafety wash units
  • UNSPSCCode46182402
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-29 37 13 15
  • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA