Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1109.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain

Model 1109.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain

Google-Übersetzung,

Der barrierefreie, vandalensichere elektrische Wasserkühler Modell 1109.8B liefert 30,3 l Kaltwasser (8 gph) in einem Edelstahlgehäuse. Er verfügt über eine patentierte, per Druckknopf betätigte Ventileinheit aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Brunnen bietet den einzigen komplett aus massivem Edelstahl gefertigten Ventilkörper. Er ist über die Vorderseite der Druckknopfeinheit vollständig wartungsfreundlich und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • 100 % bleifreie Wasserwege.
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudeler, der Knopf, der Abfluss und die Bodenplatte
  • Die Konstruktion aus 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 und der erforderliche spezielle Montagerahmen bieten einen gut konstruierten, robusten Brunnen
  • Die Gitterschlitze sind so konzipiert, dass scharfe Kanten vermieden werden und sind mit einem Schaumstofffilter versehen, um den Lüftermotor und den Hochleistungskompressor vor Schmutz zu schützen.
  • Die Wartung wird durch den Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch vereinfacht.
  • Dieser Wasserkühler und Brunnen ist für einen niedrigen Energieverbrauch konzipiert und hat eine lange Lebensdauer.
  • Die rechteckige Schüssel aus einem Stück ist auf besondere Haltbarkeit und einfache Wartung ausgelegt.
  • Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion

Modell 1109.8B erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen und elektrische Wasserkühler, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI Standard 61, Abschnitt 9, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den California Health and Safety Codes 116875 (AB 1953) und 116876 (AB 1953-2006) sowie 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:

  • 1109.8: Gekühlter Einzeltrinkbrunnen
  • HCR8 : Fernkühler
  • MTGFR.SM : Montagerahmen

Warnung gemäß Prop 65. Warnung für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als krebserregend und/oder als Verursacher von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist.

Spezifikation
  • Model 1109.8B vandal-resistant ADA electric wall-mounted water cooler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" NPT concealed all cast-brass trap. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5.    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-H1109_8
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit