Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Archiviert

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Spezifikation
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Technische Spezifikation
  • Referenznummercorner-gas-fireplace
  • ProduktfamilieFireplaces
  • ProduktgruppeGas Fireplaces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 15
  • OmniClassTitelGas Fireplace
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit