Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brandschutz-Drehtür T180 (EI180), einflügelig un zweiflügelig
Brandschutz-Drehtür T180 (EI180), einflügelig un zweiflügelig
Brandschutz-Drehtür T180 (EI180), einflügelig un zweiflügelig

    Brandschutz-Drehtür T180 (EI180), einflügelig un zweiflügelig

    EI2-180 Feuerschutz-Drehflügeltür, ein- und zweiflügelig.

    Zertifizierter Feuerwiderstand von 180 Minuten (EI2-180) nach EN 1634-1, für Wände, bei denen Vorschriften oder Versicherer einen Brandabschnitt von drei Stunden verlangen: Technikräume, Lagerbereiche mit erhöhtem Risiko, Industrieanlagen und Brandabschnittswände in Hochhäusern und öffentlichen Gebäuden. Strahlungsklasse EW 180.

    Heinen Drehflügeltüren sind nach dem METAL+ Konzept aufgebaut, sodass sie unabhängig von den gewählten Sicherheitsleistungen immer gleich aussehen.

    Alle Türen werden maßgefertigt, sowohl hinsichtlich:

    • der zahlreichen verfügbaren Leistungsmerkmale
    • der Oberflächen (verzinkter Stahl Magnelis® ZM 250, RAL-Lackierung, Edelstahl 304 oder 316)
    • der Beschläge und des Zubehörs
    • der Abmessungen

    Alle Heinen Feuerschutz-Außentüren für Fußgänger sind CE-gekennzeichnet nach den europäischen Normen EN 16034 (Feuerschutztüren) und EN 14351-1 (Außentüren für Fußgänger).

    Spezifikation
    • Feuerwiderstand EN 1634-1: EI2-180 (Raumabschluss und Wärmedämmung, 180 Minuten). Strahlung: EW 180.

      Nur Vollblatt, keine integrierte Verglasung.

      Mögliche Kombinationen:

      • Feuerwiderstand
      • Einbruchhemmung (RC2 und RC3, geprüft durch CNPP)
      • Schallschutz (Rw bis 54 dB, geprüft durch die Universität Lüttich)
      • Durchschusshemmung (auf Anfrage)
      • Sprengwirkungshemmung
      • Elektromagnetische Abschirmung
      • Panikfunktion (Panikstange oder Drücker)
      • Rauchdichtheit (Sa, Sm / S200)
      • Wärmedämmung
      • Luftdichtheit
      • Schlagregendichtheit
      • Widerstandsfähigkeit bei Windlast

      Einige Leistungsmerkmale sind nur mit der geschweißten und mit Mörtel verfüllten Montageart erhältlich.

      Grundleistungen:

      • Einbruchhemmung (EN 1627-1630): RC2 unter Bedingungen
      • Nutzungshäufigkeit: 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen + Dauerfunktion der Selbstschließung: C5
      • Mechanische Festigkeit: M4 (höchste normative Stufe)
      • Schallschutz: Rw = 36 dB (einflügelig), Rw = 30 dB (zweiflügelig)
      • Luftdichtheit: mindestens L2 (einflügelig; zweiflügelig mit Türschließer)
      • Wärmedämmung: U zwischen 1,5 und 1,9 W/m²K je nach Abmessungen
      • Lebensdauer der Tür: 15 Jahre Garantie auf das Türelement

      Abmessungen einflügelige Tür:

      • Max. Türblatt: 1280 x 2430 (BxH). Min. Türblatt: 400 x 937
      • Max. Wandöffnung: 1390 x 2508 (BxH). Min. Wandöffnung: 510 x 1015
      • Max. Türblattfläche: 3,11 m²

      Abmessungen zweiflügelige Tür:

      • Max. Türblatt: 1280 x 2430 (BxH). Min. Türblatt: 400 x 937
      • Max. Wandöffnung: 2680 x 2508 (BxH). Min. Wandöffnung: 920 x 1015
      • Max. Fläche: 6,22 m² (Summe beider Türblätter)

      Lichter Durchgang: Breite bei 180° = Breite Wandöffnung - 140; Breite bei 90° = Breite Wandöffnung - 250 (einflügelig) oder - 360 (zweiflügelig); Höhe = Höhe Wandöffnung - 90.
      Tragkonstruktion: Mindestdicke 140 mm und Mindestrohdichte 480 kg/m³, oder Mindestdicke 120 mm und Mindestrohdichte 2020 kg/m³.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-resistant-hinged-door-ei180-single-and-double-hinged-doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 11 13
    • Format2014TitelHollow Metal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors