Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRA SILENT Pipe
ULTRA SILENT Pipe
ULTRA SILENT Pipe
    Heliroma

    ULTRA SILENT Pipe

    Google-Übersetzung,

    Schalldichtes, dreischichtiges Stecksystem aus Rohren und Formstücken für die Abwasser- und Abwasserentsorgung bei niedrigen und hohen Temperaturen, sowohl

    innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungsbereichskennzeichen „B“) sowie im Erdreich vergraben (Anwendungsbereich „BD“).

    Rohre haben einen dreischichtigen Wandaufbau mit Außen- und Innenschichten aus Polypropylen (PP) und einer Mittelschicht aus mineralgefülltem

    Polypropylen (PP-MD). Die Armaturen bestehen aus mineralgefülltem Polypropylen (PP-MD). Die Materialien sind halogen- und cadmiumfrei.

    Die Verbindungen werden mit Steckmuffen und Elastomerdichtungen hergestellt.

    Geeignet für die Entleerung von Flüssigkeiten nach DIN 8078 mit einem pH-Wert zwischen 2 und 12 bei atmosphärischem Druck und maximal

    Betriebstemperatur zwischen 95°C und 98°C für kurze Zeit.

    Geeignet für den Bau von Lüftungs-, Regenwasser- und Drainagesystemen. Einsetzbar bei Umgebungstemperaturen bis mindestens -25°C.


    Spezifikation
    • The system has a sound level Lsc,A of 15dB(A) at a flow rate of 2 L/s, measured in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer

      Institut Für Bauphysik of Stuttgart number P-BA 20/2019e. The test was conducted using Huliot acoustic clamps.

      Fire performance rating is D-s2,d2 in compliance with EN 13501-1.

      The Ultra Silent™ System is certified by: SKZ, DiBt - Germany, DTI- Denmark, AENOR - Spain and SII – Israel. In compliance with HR 3.43,

      EN 14759, UNE EN 1451-1, IS 958 “Plastics piping system for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building

      structure”.

      Suitable for external installation when protected from exposure to direct sunlight (for instance, by means of special UV protective coating); can be stored outside up to two years.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultrasilent-pipe
    • ProduktfamilieWaste Drainage
    • ProduktgruppeULTRA SILENT System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre