Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temporäre Schranke
Temporäre Schranke

    Temporäre Schranke

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)

    Wird einsatzbereit auf einer Betonplatte geliefert

    Die Heras Mobilschranke Barriere komplett wird einsatzbereit auf einer Betonplatte geliefert. Mit dem klappbaren Auffangpfosten wird die Gesamtöffnung von bis zu 6 Metern optimal ausgenutzt. Mit dieser kompletten Barriere sollte Infrarot kombiniert werden, damit sich die Schranke nicht absenkt, wenn sich ein Fahrzeug darunter befindet. Die Bedienung erfolgt automatisch, zum Beispiel mit einem Handsender, Taster oder Handy-Modul.

    • Drehmomentmotor mit SPS-Steuerung
    • Beheiztes Gehäuse
    • Vandalismusgeschützt
    Spezifikation
    • Ideal für den Einsatz an temporären Standorten mit großem Verkehrsaufkommen

      Eine Schranke bildet eine klare Trennung zwischen öffentlichen Bereichen und Ihrer Baustelle mit dem Fokus auf Fahrzeugkontrolle. Gibt es viele Verkehrsbewegungen, wollen Sie die Kontrolle darüber behalten, wer das Gelände betritt und verlässt, muss sich jeder separat an- oder abmelden? Dann sind Schranken die beste Lösung. Sie öffnen wesentlich schneller als ein Schiebetor und benötigen weniger Platz. Aus diesem Grund sind Schranken überall dort einsetzbar, wo eine schnelle Zugangskontrolle erforderlich ist und/oder wenn es an Platz mangelt. Tagsüber gewährleistet die mobile Schranke eine flexible Zugangskontrolle. Nachts schließt ein Tor, je nach Sicherheitsstufe, das Gelände hermetisch ab.

      Vorbereitungen für die Installation einer mobilen Schranke

      Eine ebene Fläche und 230 V sind ausreichend. Die Schranke ist eine Plug & Play-Lösung, es werden keine Netzwerkkabel benötigt. Heras bietet eine direkte Installation vor Ort an. Sie erhalten vorab ein Dokument, aus dem klar hervorgeht, welche Vorbereitungen zu treffen sind, damit die Schranke schnell installiert und geliefert werden kann.

      Bei manchen Bauprojekten oder -phasen ist der Verkehrsfluss so intensiv, dass für die Zugangsregelung eine flexible Lösung notwendig ist. In den Fällen - für Öffnungen bis zu 6 m - ist die Heras Temporäre Schranke eine schnelle und flexible Lösung. Lieferung betriebsbereit auf Betonfußplatte. Mit dem mitbewegenden Gelenkfangpfosten wird die Gesamtöffnung von maximal 6 m optimal benutzt. Infrarot verhindert, dass die Schranke sich senkt, wenn noch ein Fahrzeug darunter steht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarriere-levante
    • ProduktfamilieLifting barrier
    • ProduktgruppeAccess control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1025
    • Breite (mm)6575
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa