Die Holzzäune bestehen aus einer robusten Douglasie-Holzplatte und einem Stahlrahmen. Combi Wood versperrt Autofahrern die Sicht auf die Baustelle. Fußgänger können derweil in Ruhe den Fortschritt beobachten. Die robusten Holzbohlen sorgen in Kombination mit dem stabilen Stahlrahmen für optimale Festigkeit. Die natürliche Optik des Materials sorgt für eine ruhige und angenehme Umgebung für Nachbarn und Passanten. Es ist auch eine nachhaltige Lösung, die zu Ihren SROI-Zielen passt.
Die Holzplatte ist PEFC-zertifiziert und wird von Menschen hergestellt, die sich wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern, und bietet die Antwort auf SROI-Fragen. Ein Teil der Miete oder des Verkaufspreises dieses Zauns kann als SROI-Ausgleich in verschiedenen Kommunen verwendet werden. Das Einbeulen oder Beschädigen der Holzplatte ist äußerst schwierig. Zudem können Blenden mit geringem Aufwand ausgetauscht werden.
An den Combi Wood-Zäunen können Pflanzgefäße angebracht werden, die eine attraktive grüne Straßenszene schaffen und das störende Erlebnis direkt reduzieren. Kommunale Einrichtungen können die Anlagen als Tagesbeschäftigung instand halten: Dazu können sie zum Beispiel Einrichtungen und Dienste zur Arbeitsassistenz in Anspruch nehmen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Andorra |
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Liechtenstein |
Luxemburg |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |