Die Sammlung Moderne
- Unsere moderne Fliesenkollektion wurde im Geiste der Streamline Moderne-Bewegung im amerikanischen Design entworfen und setzt den Standard für traditionelle Fliesenarbeiten mit einer klassischen Form, die vielseitig, erschwinglich und robust ist.
- Erinnert an eine Zeit und einen Ort in Amerika, als Qualität und Handwerkskunst wichtig waren. Als komplettes System aus Feldern, Zierleisten, Leisten und Zubehörelementen konzipiert, bietet die Moderne Tile-Kollektion einen unverwechselbaren Stil und einen überlegenen Wert.
- Mit der Moderne Tile Collection wird traditionelle Fliesenarbeit mit einer unkomplizierten und stromlinienförmigen Fliesenform für eine mühelose Fliesenverlegung und außergewöhnliche Ergebnisse auf die Grundlagen zurückgeführt.
- Moderne Tile ist eine exklusive Heritage Tile, die Fliese für die Zeit. Besuchen Sie www.ModerneTile.com für weitere Informationen.
Das Set enthält Folgendes:
Klassische Feld- und Linerfliese
MD36FT0 3" x 6" Feldfliese
MD33FT0 3" x 3" Feldfliese
MD66FT0 6" x 6" Feldfliese
MD06LN0 1/2" x 6" Flachliner
MD06LN0 1/2" x 6" Flachliner mit Bullnose
Konventionelle Oberflächenverkleidung
MD36SB03 3" x 6" Bullnose – kurz
MD36SB06 3" x 6" Bullnose – lang
MD66SB06 6" x 6" Bullnose
MD33DB3 3" x 3" Downcorner-Bullnose
MD66DB6 6" x 6" Downcorner-Bullnose
Traditionelle Kappenleisten und Zierleisten
MD26TC0 2" x 6" traditionelles Schmutzkappen-Formteil
MD02TC0 Traditionelle 2"-Schmutzkappe – äußere Ecke
MD02TC00 Traditionelle 2-Zoll-Schmutzkappe – Innenecke
MD22TC0 Traditionelle 2"-Schmutzkappe – Ecke unten
MD22TC00 Traditionelle 2-Zoll-Schmutzkappe – obere Ecke
Klassische Kappenleisten und Zierleisten
MD26MC00 2" x 6" Moderne Gesimsleiste
MD22MC01 2" x 2" Moderne Gesimsleiste - Außenecke
MD26RC00 2" x 6" Regent-Kappenleiste
MD22RC01 2" x 2" Regent-Kappenformteil - Außenecke
Klassische Sockelleisten und Zierleisten
MD66RB00 6" x 6" römisches Formteil mit gerader Basis
MD06RB01 6 "Römische gerade Sockelleiste - Außenecke
MD66TB00 6" x 6" traditionelles Hohlkehlen-Formteil
MD06TB01 6" traditionelle Hohlkehlleiste – Außenecke
Dekorativer Liner & Bordürenfliese
MD06DL00 1/2" x 6" Kuppelauskleidung
MD06BL00 5/8" x 6" Wulstliner
MD06PL00 5/8" x 6" Pyramideneinsatz
MD16DL00 1-1/8" x 6" Kuppelauskleidung
MD26CL00 2" x 6" klassischer Liner
MD26XL00 2" x 6" Kreuzliner
MD26DL00 2" x 6" Deko-Liner
MD26RL00 2" x 6" gerippter Liner
MD26WL00 2" x 6" gewellter Liner
Integrierte Keramikbefestigungen
MD36SD00 3" x 6" vertiefte Seifenschale
MD36RH00 3" x 6" Kleiderhaken
MD36TB00 7,6 x 15,2 cm Enden für Handtuchhalter [als Paar verkauft] Stange nicht im Lieferumfang enthalten
MD36SS00 3" x 6" Regalstützen [als Paar verkauft] Regal nicht im Lieferumfang enthalten
MD66SD00 6" x 6" vertiefte Seifenschale
MD66PH00 6" x 6" versenkter Papierhalter
Abgestimmte Abdeckplatten aus Keramik
MD1C82SX 3,5" x 5" einzelne Standardschalter-Abdeckplatte
MD1C830X 3,5" x 5" Single-Duplex-Steckdosen-Abdeckplatte
MD1C84RX 3,5" x 5" einzelne GFI/Wippschalter-Abdeckplatte
MD2C85SS 5" x 5" doppelte Standardschalter-Abdeckplatte
MD2C86S0 5" x 5" Kombinationsabdeckung aus Doppelschalter und Duplexsteckdose
MD2C89RR 5" x 5" Doppel-GFI/Wippschalter-Abdeckplatte
MD2C94SR 5" x 5" Doppelschalter & GFI/Wippschalter Kombination Abdeckplatte
MD3C92SS 6-7/8" x 5" Dreifach-Standardschalter-Abdeckplatte
MD3C93RR 6-7/8" x 5" Dreifach-GFI/Wippschalter-Abdeckplatte