Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, matt, 477-00B100
Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, matt, 477-00B100
Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, matt, 477-00B100
    HEWI

    Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, matt, 477-00B100

    Kleiner Halter der Serie 477 - ringförmiger Wandhalter - dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz - 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-00B100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTumbler/ Holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)98
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010146
    • ETIM-NameGlass/toothbrush holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units