Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ablage, umlaufendem Rand aus glänzendem Polyamid mit fest eingespannter matt-weißer Glasplatte, 477-03-10005
Ablage, umlaufendem Rand aus glänzendem Polyamid mit fest eingespannter matt-weißer Glasplatte, 477-03-10005
Ablage, umlaufendem Rand aus glänzendem Polyamid mit fest eingespannter matt-weißer Glasplatte, 477-03-10005
    HEWI

    Ablage, umlaufendem Rand aus glänzendem Polyamid mit fest eingespannter matt-weißer Glasplatte, 477-03-10005

    Ablage mit Glasplatte der Serie 477 - Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen - diebstahlgeschützt durch Verriegelung - 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Glasplatte 572 mm breit - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Glasplatte lieferbar in der Farbe matt weiß - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-03-10005
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit