Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, antimikrobiell, glänzend, 477-05D20012
active+ Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, antimikrobiell, glänzend, 477-05D20012
active+ Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, antimikrobiell, glänzend, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Papierabfallbehälter, 50l, Lochblech Weiß, Rahmen aus Polyamid, antimikrobiell, glänzend, 477-05D20012

    Papierhandtuchkorb der Serie 477 - rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher - der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden - freistehend oder zur Wandmontage - 307 mm breit, 515 mm hoch und 288 mm tief - Lochblech weiß - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-05D20012
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePaper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)307
    • Tiefe (mm)288
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung01 74 00
    • Format2014TitelCleaning and Waste Management
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit