Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Bürstengarnitur, Standmodell, glänzend, 477-20-200
WC-Bürstengarnitur, Standmodell, glänzend, 477-20-200
WC-Bürstengarnitur, Standmodell, glänzend, 477-20-200
    HEWI

    WC-Bürstengarnitur, Standmodell, glänzend, 477-20-200

    WC-Bürstengarnitur der Serie 477 - Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid - zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung - freistehend - Behälter 110 mm im Durchmesser und 250 mm hoch, mit eingesteckter Bürste 515 mm hoch - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-20-200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units