Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griff oder Handtuchhalter, 300 mm, Stahleinlage, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-31-200
Griff oder Handtuchhalter, 300 mm, Stahleinlage, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-31-200
Griff oder Handtuchhalter, 300 mm, Stahleinlage, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-31-200
    HEWI

    Griff oder Handtuchhalter, 300 mm, Stahleinlage, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-31-200

    Griff oder Handtuchhalter der Serie 477 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten - dient zum Stützen und Festhalten oder zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken - zur Wandmontage mit Rosetten - 300 mm breit (Achsmaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-31-200
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccessible baths
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit