Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschkorb für Brausestange, 700-03-00000
Duschkorb für Brausestange, 700-03-00000
Duschkorb für Brausestange, 700-03-00000
    HEWI

    Duschkorb für Brausestange, 700-03-00000

    Duschkorb für Brausestange S 700 - rechteckiger Duschkorb mit großzügigen Radien für vertikale Stange - nachrüstbar auf vertikalen Stangensystemen mit Durchmesser 33 mm - mit Ablauflöchern - werkzeuglos montierbar - 90 mm breit, 35 mm hoch, 204 mm tief - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-03-00000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)204
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011190
    • ETIM-NameBasket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units