Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobiler Brausehalter, 700-33-00000
Mobiler Brausehalter, 700-33-00000
Mobiler Brausehalter, 700-33-00000
    HEWI

    Mobiler Brausehalter, 700-33-00000

    Mobiler Brausehalter S 700 - für Dusch- und Wannenhandläufe und Winkelgriffe mit Brausehalter - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - nachrüstbar auf horizontalen Stangensystemen mit Durchmesser 33 mm - werkzeuglos montierbar - konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause - 47 mm hoch, 31 mm breit, 72 mm tief - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-33-00000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)72.4
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units