Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakenleiste, 700-90-00200
Hakenleiste, 700-90-00200
Hakenleiste, 700-90-00200
    HEWI

    Hakenleiste, 700-90-00200

    Hakenleiste S 700 - Hakenleiste mit drei zylindrischen Hakenteilen - 43 mm tief, 158 mm breit, Hakenteile 18 mm Durchmesser - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Lieferung ohne Befestigungsmaterial - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-90-00200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeHooks, Walking aid holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23
    • Breite (mm)163
    • Tiefe (mm)43.4
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks