Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Abdeckung für Montageplatte
HEWI Abdeckung für Montageplatte
HEWI Abdeckung für Montageplatte
    HEWI

    HEWI Abdeckung für Montageplatte

    Abdeckung Wandplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem - rechteckige Abdeckung - dient zur Verkleidung montierter Wandplatten - 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief - aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-50-00290
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)203
    • Breite (mm)122
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit