Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 802-50-01160
Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 802-50-01160
Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 802-50-01160
    HEWI

    Aufrüstsatz WC-Papierhalter, 802-50-01160

    Aufrüstsatz Papierhalter der Serie 802 LifeSystem - Rollenhalter zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50.. - montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm - kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Spülauslösung 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360 - mit Rollenbremse - 22 mm breit, 78 mm hoch, 150 mm tief - aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-50-01160
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)23
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars