Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glasbecher mit Halter, 900-04-00060
Glasbecher mit Halter, 900-04-00060
Glasbecher mit Halter, 900-04-00060
    HEWI

    Glasbecher mit Halter, 900-04-00060

    Becher mit Halter System 900 - zylindrischer Wandhalter - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes - 124 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-04-00060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTumbler/ Holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)124
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010146
    • ETIM-NameGlass/toothbrush holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units