Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 900-05-001XA
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 900-05-001XA
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 900-05-001XA
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 900-05-001XA
    HEWI

    Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 900-05-001XA

    Papierabfallbehälter aus System 900 - kantiger Grundkörper - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher - Fassungsvermögen ca. 25 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels - 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief - zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-05-001XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)501
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)203
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 19 11
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers