Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handtuchring, 900-09-002XA
Handtuchring, 900-09-002XA
Handtuchring, 900-09-002XA
    HEWI

    Handtuchring, 900-09-002XA

    Handtuchring System 900 - geschlossener Handtuchring, rechteckig - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken - der Ring kann geschwenkt werden - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-09-002XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units