Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI WC-Bürste mit Deckel
HEWI WC-Bürste mit Deckel
HEWI WC-Bürste mit Deckel
    HEWI

    HEWI WC-Bürste mit Deckel

    WC-Bürste mit Deckel - WC-Bürste mit Deckel aus Edelstahl und auswechselbarem Bürstenkopf - passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.001XA - Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, matt schliff - Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau - Durchmesser 76 mm - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-20-020XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)426
    • Breite (mm)89
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011192
    • ETIM-NameLavatory brush for set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit