Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff, 620 x 283 mm, 135°, Ø30, rechts, Chrom, 900-22-33040
Winkelgriff, 620 x 283 mm, 135°, Ø30, rechts, Chrom, 900-22-33040
Winkelgriff, 620 x 283 mm, 135°, Ø30, rechts, Chrom, 900-22-33040
    HEWI

    Winkelgriff, 620 x 283 mm, 135°, Ø30, rechts, Chrom, 900-22-33040

    Winkelgriff, System 900 - in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten - Ausführung rechts - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-22-33040
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)690
    • Tiefe (mm)87
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing