Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausehalterstange, 900 mm, Ø25, pulverbeschichtet, Magnetbrausehalter, 900-33M03160
Brausehalterstange, 900 mm, Ø25, pulverbeschichtet, Magnetbrausehalter, 900-33M03160
Brausehalterstange, 900 mm, Ø25, pulverbeschichtet, Magnetbrausehalter, 900-33M03160
    HEWI

    Brausehalterstange, 900 mm, Ø25, pulverbeschichtet, Magnetbrausehalter, 900-33M03160

    Brausehalterstange, System 900 - senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter - Achsmaß 900 mm, 85 mm tief - Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - einfache und intuitive Einhandbedienung - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete - verchleißfreier Klemmmechanismus - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage - zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-33M03160
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit