Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Vorhangstange
HEWI Vorhangstange
HEWI Vorhangstange
    HEWI

    HEWI Vorhangstange

    Vorhangstange, System 900 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus schwarzem POM - Achsmaß 987 x 987 mm - empfohlene Vorhangbreite 3000 mm - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-34-10260
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1022
    • Tiefe (mm)1022
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit