Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
    HEWI

    HEWI Dusch-, Wannenhandlauf

    Duschhandlauf, System 900 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten - Ausführung links - waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35-10360
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit