Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
    HEWI

    HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange - Ausführung links - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35-33540
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit