Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Stützklappgriff Duo, Design B
HEWI Stützklappgriff Duo, Design B
HEWI Stützklappgriff Duo, Design B
    HEWI

    HEWI Stützklappgriff Duo, Design B

    Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen - mit WC-Papierhalter - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-16340
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)256
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit