Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff, 700 mm, Oberholm Edelstahlschliff-Optik, Ausleger Kunststoff matt, 900-50B217XA
Stützklappgriff, 700 mm, Oberholm Edelstahlschliff-Optik, Ausleger Kunststoff matt, 900-50B217XA
Stützklappgriff, 700 mm, Oberholm Edelstahlschliff-Optik, Ausleger Kunststoff matt, 900-50B217XA
    HEWI

    Stützklappgriff, 700 mm, Oberholm Edelstahlschliff-Optik, Ausleger Kunststoff matt, 900-50B217XA

    Stützklappgriff, System 900 - mit einer waagerechten, runden Griffebene - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden - dauerhaft leichtgängiges,wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm - belastbar bis 100 kg - Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Oberholm aus Metall, in Edelstahl-Optik - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50B217XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)259
    • Breite (mm)78
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit