Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abdeckung für Montageplatte, 900-51-00260
Abdeckung für Montageplatte, 900-51-00260
Abdeckung für Montageplatte, 900-51-00260
    HEWI

    Abdeckung für Montageplatte, 900-51-00260

    Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900 - rechteckige Abdeckung - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen - 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-00260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)109
    • Breite (mm)163
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats