Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Klappsitz
HEWI Klappsitz
HEWI Klappsitz
    HEWI

    HEWI Klappsitz

    Klappsitz mit Wandstütze, System 900 - Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz) - Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche - zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist - die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk - belastbar bis 150 kg - 350 mm breit, 370 mm tief und 230 mm hoch - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51B21590
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit