Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 3 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün, 950-12-302
Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 3 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün, 950-12-302
Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 3 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün, 950-12-302
Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 3 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün, 950-12-302
    HEWI

    Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, Ausführung links, 3 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün, 950-12-302

    Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung - für Kindertagesstätten besonders gut geeignet - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß - 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien - oberes Becken links - Höhenversatz 125 mm - 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief - das untere Becken hat eine geringere Tiefe - inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend) - ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen - Waschmuldentiefe 125 mm - für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet - für Stockschraubenbefestigung - belastbar nach DIN EN 14688 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 - hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten - Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-12-302
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units