Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Hochleistungsbeleuchtung für Anwendungen mit hohen Decken
    • Abstrahlwinkel von 35º schmal bis 65º breit für maßgeschneiderte Leistung
    • Neue Montagewanne, IC-zertifiziert oder Umbausatz ohne Wanne erhältlich
    • Offener Reflektor mit neun Ausführungen ergänzt den Interieurstil
    • Das moderne Design sorgt für blendfreie Beleuchtung und ein sanftes Deckenbild.
    • Schrägadapter für Gewölbedecken
    • Vollständig zimmerseitig zugänglich
    • Die Montagearme unterhalb der Decke lassen sich leicht verstellen, um sie an verschiedene Deckenstärken anzupassen.
    • Realisieren Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Leuchten und Steuerungen.
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Erzeugen Sie mit der Warmdimm-Technologie das behagliche, einladende Licht von Glühlampen.
    • Entspricht dem Buy American Act
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®


    Spezifikation
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/16″, additional ceiling thicknesses available.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ flange. Clear semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L60 - L80 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8dr-downlightround
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit