Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Die hinterleuchtete, gebogene Linse sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und damit für hohen Sehkomfort.
    • Das markante, geradlinige und schwebende Mittelteil erzeugt eine äußerst ästhetische Präsenz.
    • Der klappbare Türrahmen mit optischer Einheit lässt sich nach unten schwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang von der Raumseite der Leuchte.
    • Das schlanke, extrudierte Zentrum ergänzt die MX4-Dauerlichtserie.
    • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 146 lm/W.
    • Eine optionale, abgedichtete Acryl-Schutzlinse hilft, vor Verunreinigungen zu schützen.
    • Eine optionale antimikrobielle Beschichtung hemmt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmelpilze und Bakterienwachstum.
    • Diffuse oder perforierte Linsenoptionen verbessern den Raum
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        20-guage die-formed, welded C.R.S.

        Door Frame

        Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly.

        Shielding

        Diffuse molded acrylic lens with center detail.

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface or suspended

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750.
        • Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerats3_architectural-surface
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeTroffers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures