Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DI DIRECT/INDIRECT 2x2

DI DIRECT/INDIRECT 2x2

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Sorgt für eine sanfte, gleichmäßige Beleuchtung
  • Auswahl von drei Diffusoren zur Verbesserung des Raumes
  • IC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Isolierung
  • Flache Gehäusetiefe
  • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 170 lm/W.
  • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
  • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Reflector

      Precision die-formed C.R.S. with highly reflective non-glare matte white polyester powder coated finish.

      Shielding

      Ribbed acrylic standard (2x2, 2x4). White perforated round (1x4)

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” 9/16″ grid installation, specify EQCLIPS option. NEMA Type “SS” 9/16″ grid installation available (earthquake clips included). Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598. Suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdi-directindirect
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures