Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HET High Efficiency Troffer
HET High Efficiency Troffer

    HET High Efficiency Troffer

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Eine attraktive und effiziente architektonische Leuchte sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung.
    • Mattierte Acryldiffusoren in Kombination mit hochreflektierender, matter weißer Farbe sorgen für hohe optische Effizienz und Sehkomfort.
    • LED lässt sich nahtlos in jedes bestehende HET-Projekt integrieren.
    • Vollständig vom Zimmer aus ohne Werkzeug zugänglich.
    • Hohe Leistung bis zu 135 lm/W
    • Einteilige Diffusoren machen separate Abdeckungen überflüssig.
    • Geringe Einbautiefe für den Einsatz in flachen Plenum-Anwendungen
    • Die zugehörige HES-Oberflächenmontage gewährleistet die Kontinuität.
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • IC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Isolierung
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • DLC-konform
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic.

        Finish

        Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Designed for NEMA Type “G” 1″ grid ceiling standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerhet-high-efficiency-troffer
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika