Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Das elegante Design zeichnet sich durch klare Linien, schlankes Design und eine diffuse, matte Acrylglaslinse aus.
  • Attraktive, direkte Lichtquelle zur Verwendung in Büros, Fluren, Konferenzräumen oder Gemeinschaftsbereichen
  • Durch Anheben und Verschieben der Linse wird ein einfacher Zugang zu den internen Komponenten ermöglicht.
  • Zur Verwendung als Einzelleuchte oder in durchgehenden Reihen
  • Raster- oder Hartblechdecken
  • Hochleistungsfähige, nahtlose Beleuchtung
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • DLC-konform
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      22-gauge die-formed, C.R.S.

      Shielding

      Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. 9/16″ narrow-face grid and drywall flange types available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • UL 924 available
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlrx5-widelinear-recessed
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeLinear and Continuous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures