Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MX2R 2″ CONTINUOUS – RECESSED

MX2R 2″ CONTINUOUS – RECESSED

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Schaffen Sie elegante Räume mit einer nahtlosen, durchgehenden Beleuchtungsreihe
  • Flache, leuchtende Rand-, Tropfen- und Regressionsgläser bieten Designern eine Vielzahl von Looks
  • Geben Sie in Ein-Zoll-Schritten an, um eine perfekte Passform zu erzielen
  • Leistungsstark bis zu 125 lm/W
  • Lineare Extrusion enthält einrastbare Lichtschienen für einfache Installation und Wartung
  • Das vielseitige MX2-System umfasst Einbau-, Oberflächen-, Hänge- und Wandmontage
  • Vollständig beleuchtete Eckkonfigurationen verfügbar
  • Diffuse Acryllinse sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und damit für Sehkomfort
  • Gestalten Sie Räume schnell mit dem Linear Product Builder
  • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
  • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
  • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
  • Kaufen Sie American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
  • Verfügbar mit BIOS ® hochmodernen zirkadianen LED-Weißlichtlösungen
  • Made Right Here ® in den USA


Spezifikation
  • Housing

    Extruded aluminum.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. Reported L70: >54,000 hours. Reported L90: 52,000 hours. Estimated L70: 170,000 hours.

    Mounting

    MX2RT: Drywall mount allowing for ceiling materials 1/4″ - 1-1/4″ thick. Fixture to be installed prior to drywall or finished ceiling material. MX2RG: NEMA Type “G” standard. MX2SG: NEMA Type “SS” standard.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummermx2r-continuous-recessed
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeLinear and Continuous
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures