Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED
MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED

    MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Schaffen Sie elegante Räume mit einer nahtlosen, durchgehenden Beleuchtungsreihe
    • Geben Sie in Schritten von einem Zoll an, um eine perfekte Passform zu erzielen
    • Leistungsstark bis zu 121 lm/W
    • Flache und zurückgesetzte Gläser ermöglichen Designern vielfältige Looks
    • Lineare Extrusion enthält einrastbare Lichtschienen für einfache Installation und Wartung
    • Das vielseitige MX4-System umfasst Einbau-, Oberflächen-, Hänge- und Wandmontage
    • Vollständig beleuchtete Eckkonfigurationen verfügbar
    • Diffuse Acryllinse sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und damit für Sehkomfort
    • Gestalten Sie Räume schnell mit dem Linear Product Builder
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
    • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
    • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
    • Kaufen Sie American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
    • Verfügbar mit BIOS ® hochmodernen zirkadianen LED-Weißlichtlösungen
    • Made Right Here ® in den USA
    Spezifikation
    • Housing

      Extruded aluminum.

      Shielding

      Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21.

      Mounting

      MX4RT: Drywall mount allowing for ceiling materials 1/4″ - 2″ thick. Fixture to be installed prior to drywall or finished ceiling material. MX4RG: NEMA Type “G” standard

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermx4r-continuous-recessed
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeLinear and Continuous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika